Menu Vyhledávání

Trhací nýty

Skladem

Trhací nýty jsou pohodlným spojovacím prvkem používaným hlavně v případě, kdy je přístup k panelu omezený nebo jednostranně omezený. To znamená, že mají tendenci být instalovány na zadní (slepé) straně aplikace, což umožňuje vzájemné spojení součástí.

Tyto nýty lze použít jako vhodné pro lehké až středně náročné aplikace namísto svarů, lepidel, šroubů, matic a svorníků. Trhací nýty trvale spojí dva materiály. Jsou ideální pro tenké aplikace a vhodné pro materiály včetně: dřeva, kovů a plastů.

Trhací nýty se snadno instalují pomocí kladiva nebo speciálního nýtovacího nástroje. Nýty jsou vloženy do těsného otvoru v panelu a procházejí dvěma nýtovanými materiály.

Naše řada trhacích nýtů je pevná, ale co do hmotnosti lehká. Nabízí dobré elektroizolační vlastnosti, stejně jako odolnost proti vibracím, oděru a korozi.

  • Materiály: polyamid 6.6, polymid 6 s polykarbonátem (PC)
  • Barvy: béžová, černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-2

Tato řada obsahuje varianty, které lze instalovat pomocí nýtovacích kleští, které lze dokoupit zvlášť.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Koupit
10,7791 Kč - 17,5143 Kč 15 Skladem
4.9 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
10,026 Kč - 10,026 Kč 300 Skladem
6.1 mm
přírodní
polyamid
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
10,4583 Kč - 10,4583 Kč 900 Skladem
6.1 mm
přírodní
polyamid
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
4,253 Kč - 4,3367 Kč 200 Skladem
3.3 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
9,6496 Kč - 12,062 Kč 40 Skladem
4.9 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
8,8687 Kč - 8,8687 Kč 440 Skladem
5.7 mm
bílá
polyamid, polykarbonát
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
4,9363 Kč - 5,3686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
Grey
polyamid, polykarbonát
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
6,01 Kč - 6,54 Kč 500 Skladem
4.9 mm
Grey
polyamid, polykarbonát
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
5,034 Kč - 5,4941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
béžová
polyamid, polykarbonát
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
8,8972 Kč - 8,8972 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7 mm
béžová
polyamid, polykarbonát
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
8,1993 Kč - 10,2492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.1 mm
černá
polyamid, polykarbonát
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
9,6496 Kč - 12,062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.9 mm
černá
polyamid, polykarbonát
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
12,2293 Kč - 15,2831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7 mm
černá
polyamid, polykarbonát
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
4,267 Kč - 4,6575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
Grey
polykarbonát
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
5,8009 Kč - 16,394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
polyamid, acetal
2.5 mm
16.8 mm
4.0 - 6.0 mm
4,267 Kč - 4,6575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
béžová
polykarbonát
1.4 mm
2.1 mm
6.5 - 9.5 mm
  • z/ze 3
Nýty zatlačovací 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm polyamid, polykarbonát bílá

10638200

Cenové rozmezí
17,5143 Kč - 10,7791 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    7.5 - 10.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.9 mm
  • Průměr hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
Zacvakávací nýt N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280973

Cenové rozmezí
10,026 Kč - 10,026 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.0 - 9.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
Zacvakávací nýt N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

10280966

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 10,4583 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 5.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
Zacvakávací nýt N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

10311172

Cenové rozmezí
4,3367 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.5 - 9.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.3 mm
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
Zacvakávací nýt N/A 1.5 mm 4.5 mm (PT)

10153178

Cenové rozmezí
12,062 Kč - 9,6496 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 4.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.9 mm
  • Délka ukotvení
    8.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Zacvakávací nýt N/A 5.0 mm 8.0 mm (PT)

10203736

Cenové rozmezí
8,8687 Kč - 8,8687 Kč

Skladové zásoby
440 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.0 - 8.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.7 mm
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Zacvakávací nýt N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

10338001

Cenové rozmezí
5,3686 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 3.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Délka ukotvení
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Zacvakávací nýt N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

10203569

Cenové rozmezí
6,54 Kč - 6,01 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.5 - 7.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.9 mm
  • Délka ukotvení
    11.2 mm
  • Průměr hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Zacvakávací nýt N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10338032

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.5 - 6.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Délka ukotvení
    9.6 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Zacvakávací nýt N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

10587218

Cenové rozmezí
8,8972 Kč - 8,8972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.0 - 11.5 mm
  • Průměr otvoru
    5.7 mm
  • Délka ukotvení
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Zacvakávací nýt N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

10311189

Cenové rozmezí
10,2492 Kč - 8,1993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 3.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.1 mm
  • Délka ukotvení
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Zacvakávací nýt N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

10311226

Cenové rozmezí
12,062 Kč - 9,6496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.5 - 7.5 mm
  • Průměr otvoru
    4.9 mm
  • Délka ukotvení
    11.2 mm
  • Průměr hlavy
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Zacvakávací nýt N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

10153222

Cenové rozmezí
15,2831 Kč - 12,2293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.0 - 11.5 mm
  • Průměr otvoru
    5.7 mm
  • Délka ukotvení
    15.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
Zacvakávací nýt N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

10337981

Cenové rozmezí
4,6575 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.5 - 9.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.3 mm
  • Průměr hlavy
    2.1 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt
Zacvakávací nýt N/A 4.0 mm 6.0 mm (PT)

10406816

Cenové rozmezí
16,394 Kč - 5,8009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 6.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Délka ukotvení
    17.8 mm
  • Průměr hlavy
    16.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
Zacvakávací nýt N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

10337998

Cenové rozmezí
4,6575 Kč - 4,267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.5 - 9.5 mm
  • Průměr otvoru
    3.3 mm
  • Průměr hlavy
    2.1 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Typ nýtu
    Zacvakávací nýt