Tyto třmenové spoje s čepem jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
Čep je uchycen pomocí závlačky, aby se neuvolnil. Takto je zajištěna stabilita a neporušenost spoje i při vysokém zatížení. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením závlačky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů při zachování jejich dlouhodobé efektivity a odolnosti.
Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví neb výroba.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d3 | Velikost spoje | Materiál | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,2869 Kč - 37,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x12
|
ocel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
86,2434 Kč - 132,5869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
940,0043 Kč - 1 446,313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x32
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
467,1521 Kč - 718,6956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
20.0
|
12x24
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
1 102,3304 Kč - 1 469,6087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
26.0
|
16x32
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
191,3217 Kč - 294,1695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
171,00 Kč - 263,1913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x28
|
ocel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
202,7217 Kč - 312,013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
24.0
|
14x56
|
ocel
|
14.0
|
101.0
|
56.0
|
||
48,5739 Kč - 74,5956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x32
|
ocel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
1 008,6521 Kč - 1 344,7043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
34.0
|
20x80
|
ocel
|
20.0
|
145.0
|
80.0
|
||
80,7913 Kč - 124,4087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x10
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
146,2173 Kč - 224,7782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x12
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
2 500,813 Kč - 3 334,50 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M30
|
52.0
|
30x60
|
ocel
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
189,3391 Kč - 291,4434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
43,6173 Kč - 66,913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
10.0
|
6x12
|
ocel
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
3 533,7521 Kč - 4 711,6695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M27
|
48.0
|
28x56
|
ocel
|
28.0
|
148.0
|
56.0
|
||
56,0087 Kč - 85,9956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
5x20
|
ocel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
54,7695 Kč - 84,2608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x20
|
ocel
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
43,6173 Kč - 67,1608 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
14.0
|
8x16
|
ocel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
477,0652 Kč - 733,813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
18.0
|
10x40
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||