Menu Vyhledávání

Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter) 3.1 mm 100.0 m černá

Optical fibre bend limiting tubing offers the ultimate protection to fibres, eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution for the routing of fibre. Provides superior crush protection against micro fibre bends over conventional corrugated tubing. Limit's the bend in a fiber by controlling radius to a minimum of 30mm. Has a smooth inner bore for ease of use and elimination of micro-bending. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications.
Nové objednací číslo:

10315798

Staré objednací číslo:

OFBLT-31-05V0

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 5 493,5605 Kč
10 + 4 834,1816 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 493,56 Kč

1 x 5 493,5605 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ příslušenství Potrubní rozvody
Barva černá
Materiál (podrobně) polybutylentereftalát
Cena za role
Typ Optické
Vnější průměr 5.1 mm
Zahrnuje 1 Reel of 100 metres
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3917320090
Celková délka 100.0 m

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás