Menu Vyhledávání

Trubičky ochranné – proti nadměrným ohybům optického vlákna (bend limiter) 4.2 mm 100.0 m černá

Optical fibre bend limiting tubing offers the ultimate protection to fibres, eliminating problems such as crushing, kinking, and micro bending, while supplying an entire, self-managing solution for the routing of fibre. Provides superior crush protection against micro fibre bends over conventional corrugated tubing. Limit's the bend in a fiber by controlling radius to a minimum of 30mm. Has a smooth inner bore for ease of use and elimination of micro-bending. Suitable for blown fibre applications over short distance and for curbside FTTH/FTTB applications.
Nové objednací číslo:

10315811

Staré objednací číslo:

OFBLT-42-635V0

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 7 511,4677 Kč
10 + 6 475,4032 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 511,47 Kč

1 x 7 511,4677 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ příslušenství Potrubní rozvody
Barva černá
Materiál (podrobně) polybutylentereftalát
Cena za role
Typ Optické
Zahrnuje 1 Reel of 100 metres
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3917390099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás