Menu Vyhledávání

Tyče závitové

Skladem

Závitové tyče jsou ideální k použití tam, kde hlava šroubu není potřebná nebo kde je nedostatek místa. Mohou být celé upevněny v materiálu a lze je tedy úplně zašroubovat do výrobku.

Produktová řada: SR1985

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 48
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková délka Koupit
11,0025 Kč - 13,5834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2-13
76.2 mm
3,8725 Kč - 4,781 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
76.2 mm
2,3944 Kč - 3,1426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
25.4 mm
253,3899 Kč - 307,1358 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
1.0 m
4,1742 Kč - 5,1534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16-18
63.5 mm
2,3734 Kč - 2,9301 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16-18
25.4 mm
96,1373 Kč - 118,6881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
1.0 m
1,9762 Kč - 2,4397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10-32
38.1 mm
128,6348 Kč - 158,8085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
1000.0 mm
7,461 Kč - 9,211 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2-13
50.8 mm
9,5715 Kč - 11,8165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2-13
63.5 mm
21,9641 Kč - 27,1161 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2-13
101.6 mm
4,503 Kč - 5,9314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
50.8 mm
27,4275 Kč - 33,8611 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2-13
127 mm
3,2864 Kč - 4,0573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16-18
38.1 mm
5,6186 Kč - 7,4008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/8-16
38.1 mm
1,2149 Kč - 1,6053 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10-32
19.1 mm
1,351 Kč - 1,6681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
#10-32
25.4 mm
1,4406 Kč - 1,7786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20
19.1 mm
4,8188 Kč - 5,9491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5/16-18
76.2 mm
  • z/ze 3
Tyče závitové 3.000 in (L) 1/2-13 polyamid 6.6

10373507

Cenové rozmezí
13,5834 Kč - 11,0025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2-13
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 3.000 in (L) 1/4-20 polyamid 6.6

10373354

Cenové rozmezí
4,781 Kč - 3,8725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.000 in (L) 1/4-20 polyamid 6.6

10373316

Cenové rozmezí
3,1426 Kč - 2,3944 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.0 m (L) M4 x 0.7 polyamid 6.6

10373231

Cenové rozmezí
307,1358 Kč - 253,3899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Celková délka
    1.0 m
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) 5/16-18 polyamid 6.6

10373392

Cenové rozmezí
5,1534 Kč - 4,1742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.000 in (L) 5/16-18 polyamid 6.6

10373361

Cenové rozmezí
2,9301 Kč - 2,3734 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.0 m (L) M8 x 1.25 polyamid 6.6

10373248

Cenové rozmezí
118,6881 Kč - 96,1373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Celková délka
    1.0 m
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.500 in (L) #10-32 polyamid 6.6

10373279

Cenové rozmezí
2,4397 Kč - 1,9762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    #10-32
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1000.0 mm (L) M3 polyamid 6.6

10373224

Cenové rozmezí
158,8085 Kč - 128,6348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Celková délka
    1000.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.000 in (L) 1/2-13 polyamid 6.6

10373484

Cenové rozmezí
9,211 Kč - 7,461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2-13
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.500 in (L) 1/2-13 polyamid 6.6

10373491

Cenové rozmezí
11,8165 Kč - 9,5715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2-13
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 4.000 in (L) 1/2-13 polyamid 6.6

10373514

Cenové rozmezí
27,1161 Kč - 21,9641 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2-13
  • Celková délka
    101.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 2.000 in (L) 1/4-20 polyamid 6.6

10373330

Cenové rozmezí
5,9314 Kč - 4,503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 5.000 in (L) 1/2-13 polyamid 6.6

10373521

Cenové rozmezí
33,8611 Kč - 27,4275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/2-13
  • Celková délka
    127 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.500 in (L) 5/16-18 polyamid 6.6

10373378

Cenové rozmezí
4,0573 Kč - 3,2864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.500 in (L) 3/8-16 polyamid 6.6

10373422

Cenové rozmezí
7,4008 Kč - 5,6186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    3/8-16
  • Celková délka
    38.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 0.750 in (L) #10-32 polyamid 6.6

10373255

Cenové rozmezí
1,6053 Kč - 1,2149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    #10-32
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 1.000 in (L) #10-32 polyamid 6.6

10373262

Cenové rozmezí
1,6681 Kč - 1,351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    #10-32
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 0.750 in (L) 1/4-20 polyamid 6.6

10373309

Cenové rozmezí
1,7786 Kč - 1,4406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    1/4-20
  • Celková délka
    19.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Tyče závitové 3.000 in (L) 5/16-18 polyamid 6.6

10373408

Cenové rozmezí
5,9491 Kč - 4,8188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5/16-18
  • Celková délka
    76.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790