Menu Vyhledávání

Uzávěry se zapuštěnou rukojetí ve tvaru T

Skladem

Řada zámků s rukojetí ve tvaru T se nejlépe hodí pro skříně s velkými dveřmi. Díky konstrukci z nerezavějící oceli a třídě ochrany IP65 jsou velmi odolné, a tudíž vhodné do náročných podmínek.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Maximální rozpětí zachycení Vše
Zobrazit více Zobrazit méně
Minimální úchop Vše
Celková hloubka Vše
Celková délka Vše
Celková šířka Vše
Typ západky Vše
Zobrazit více Zobrazit méně
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 18
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální rozpětí zachycení Celková délka Celková hloubka Celková šířka Typ západky Minimální úchop Koupit
227,2978 Kč - 252,5534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
35.0 mm
422,3977 Kč - 422,3977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro klíč (5333)
20.0 mm
350,281 Kč - 350,281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Bez vložky
35.0 mm
459,5655 Kč - 459,5655 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
20.0 mm
227,2978 Kč - 252,5534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro klíč (5333)
35.0 mm
276,1755 Kč - 306,8615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Bez vložky
35.0 mm
422,3977 Kč - 422,3977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
35.0 mm
459,5655 Kč - 459,5655 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
35.0 mm
227,2978 Kč - 252,5534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro klíč (5333)
35.0 mm
350,281 Kč - 350,281 Kč 16 Skladem
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Bez vložky
35.0 mm
422,3977 Kč - 422,3977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
78.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro klíč (5333)
35.0 mm
422,3977 Kč - 422,3977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
20.0 mm
459,5655 Kč - 459,5655 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro klíč (5333)
20.0 mm
350,281 Kč - 350,281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
90.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Bez vložky
20.0 mm
422,3977 Kč - 422,3977 Kč 3 Skladem
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
35.0 mm
422,3977 Kč - 422,3977 Kč 40 Skladem
72.0 mm
112.0 mm
82.5 mm
107.0 mm
Euro klíč (5333)
35.0 mm
1 339,3173 Kč - 1 339,3173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
125.0 mm
64.0 mm
121.0 mm
Uzamykací
39.0 mm
949,4977 Kč - 2 050,7912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
39.0 mm
Zámky s T rukojetí 35.0 mm 72.0 mm ocel černě práškováno

20065485

Cenové rozmezí
252,5534 Kč - 227,2978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 20.0 mm 90.0 mm ocel černě práškováno

20065515

Cenové rozmezí
422,3977 Kč - 422,3977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    Euro klíč (5333)
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 35.0 mm 78.0 mm ocel černě práškováno

20065577

Cenové rozmezí
350,281 Kč - 350,281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    Bez vložky
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 20.0 mm 90.0 mm ocel černě práškováno

20065447

Cenové rozmezí
459,5655 Kč - 459,5655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 35.0 mm 78.0 mm ocel černě práškováno

20065522

Cenové rozmezí
252,5534 Kč - 227,2978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    Euro klíč (5333)
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 35.0 mm 72.0 mm ocel černě práškováno

20065584

Cenové rozmezí
306,8615 Kč - 276,1755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    Bez vložky
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 35.0 mm 78.0 mm ocel černě práškováno

20065478

Cenové rozmezí
422,3977 Kč - 422,3977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 35.0 mm 78.0 mm ocel černě práškováno

20065461

Cenové rozmezí
459,5655 Kč - 459,5655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 35.0 mm 72.0 mm ocel černě práškováno

20065546

Cenové rozmezí
252,5534 Kč - 227,2978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    Euro klíč (5333)
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 35.0 mm 72.0 mm ocel černě práškováno

20065591

Cenové rozmezí
350,281 Kč - 350,281 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    Bez vložky
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 35.0 mm 78.0 mm ocel černě práškováno

20065539

Cenové rozmezí
422,3977 Kč - 422,3977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    Euro klíč (5333)
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 20.0 mm 90.0 mm ocel černě práškováno

20065454

Cenové rozmezí
422,3977 Kč - 422,3977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 20.0 mm 90.0 mm ocel černě práškováno

20065508

Cenové rozmezí
459,5655 Kč - 459,5655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    Euro klíč (5333)
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 20.0 mm 90.0 mm ocel černě práškováno

20065560

Cenové rozmezí
350,281 Kč - 350,281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    Bez vložky
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 35.0 mm 72.0 mm ocel černě práškováno

20065492

Cenové rozmezí
422,3977 Kč - 422,3977 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    krytka proti prachu se zámkem, stejné klíče
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 35.0 mm 72.0 mm ocel černě práškováno

20065553

Cenové rozmezí
422,3977 Kč - 422,3977 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    černě práškováno
  • Typ západky
    Euro klíč (5333)
  • Celková hloubka
    82.5 mm
  • Celková délka
    112.0 mm
  • Materiál západky
    ocel
Zámky s T rukojetí 39.0 mm 54.0 mm ocel nerezavějící přírodní

20065607

Cenové rozmezí
1 339,3173 Kč - 1 339,3173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    přírodní
  • Typ západky
    Uzamykací
  • Celková hloubka
    64.0 mm
  • Celková délka
    125.0 mm
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
Zámky s T rukojetí 39.0 mm 54.0 mm ocel nerezavějící přírodní

20062804

Cenové rozmezí
2 050,7912 Kč - 949,4977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    přírodní
  • Materiál západky
    ocel nerezavějící
  • Rozpětí zachycení
    39.0 - 54.0 mm
  • Celní nomenklatura
    8301409000