Menu Vyhledávání

Uzávěry svěrné 13.5 mm černá polyamid

Svěrné uzávěry Swell se používají u skříní, kde je potřeba zajistit ochranu proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.
Nové objednací číslo:

20124113

Staré objednací číslo:

270201E

93 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 84,9846 Kč
100 - 499 60,7033 Kč
500 + 51,6576 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

84,98 Kč

1 x 84,9846 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál průchodky pryž
Materiál rukojeti polyamid
Velikost otvoru 3.3 mm
Průměr otvoru 4.1 mm
Minimální tloušťka rámu 3.2 mm
Maximální tloušťka rámu 3.2 mm
Šířka rukojeti 12.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790
Barva černá

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás