Menu Vyhledávání

Válcové matice TR12 x 3 24.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou levostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20147761

Staré objednací číslo:

20147761

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 442,888 Kč
10 - 19 398,5992 Kč
20 - 49 376,4548 Kč
50 - 99 354,3104 Kč
100 + 332,166 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

442,89 Kč

1 x 442,888 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR12 x 3
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 3.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 280.0
d2 tol. h10 26.0
Hmotnost (kg) 0.083
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás