Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.
Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.
Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.
Materiál: BronzBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Velikost závitu | Kontaktní povrch | Směr stoupání závitu | d2 tol. h10 | Stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 312,7292 Kč - 13 680,8103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
160.0
|
TR80 x 10
|
12950.0
|
Levé
|
120.0
|
10.0
|
||
278,4899 Kč - 371,4001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
TR10 x 2
|
200.0
|
Levé
|
22.0
|
2.0
|
||
490,3059 Kč - 653,7412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
TR16 x 3
|
490.0
|
Levé
|
36.0
|
4.0
|
||
653,9819 Kč - 871,8154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
TR18 x 4
|
630.0
|
Levé
|
40.0
|
4.0
|
||
960,393 Kč - 1 200,6116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
TR22 x 5
|
940.0
|
pravé
|
45.0
|
5.0
|
||
1 181,837 Kč - 1 477,1759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 5
|
1130.0
|
pravé
|
50.0
|
5.0
|
||
2 076,2782 Kč - 2 442,6236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
56.0
|
TR28 x 5
|
240.0
|
pravé
|
60.0
|
5.0
|
||
2 152,5801 Kč - 2 532,4047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
TR30 x 12
|
1780.0
|
pravé
|
60.0
|
12.0
|
||
1 315,9069 Kč - 1 644,9438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
48.0
|
TR24 x 10
|
1130.0
|
pravé
|
50.0
|
10.0
|
||
4 896,3593 Kč - 6 120,4493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
88.0
|
TR44 x 7
|
3920.0
|
Levé
|
80.0
|
7.0
|
||
12 815,1087 Kč - 14 239,0899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.0
|
TR50 x 8
|
5060.0
|
pravé
|
90.0
|
8.0
|
||
8 777,1543 Kč - 9 752,3937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
TR60 x 9
|
7320.0
|
Levé
|
100.0
|
9.0
|
||
3 885,8608 Kč - 4 571,6151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
72.0
|
TR36 x 12
|
2610.0
|
pravé
|
75.0
|
12.0
|
||
8 412,2243 Kč - 9 346,8624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
120.0
|
TR60 x 9
|
7320.0
|
pravé
|
100.0
|
9.0
|
||
303,0413 Kč - 403,8946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
TR12 x 6
|
280.0
|
pravé
|
26.0
|
6.0
|
||
481,40 Kč - 641,7062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
28.0
|
TR14 x 6
|
380.0
|
pravé
|
30.0
|
6.0
|
||
747,1328 Kč - 996,0166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
36.0
|
TR18 x 8
|
630.0
|
pravé
|
40.0
|
8.0
|
||
869,6491 Kč - 1 159,4519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
TR20 x 8
|
790.0
|
pravé
|
45.0
|
8.0
|
||
543,5006 Kč - 724,507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
TR16 x 8
|
490.0
|
pravé
|
36.0
|
8.0
|
||
1 597,7666 Kč - 1 997,0879 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.0
|
TR26 x 5
|
1340.0
|
Levé
|
50.0
|
5.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.