Menu Vyhledávání

Válcové matice TR14 x 6 28.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou pravostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20147808

Staré objednací číslo:

20147808

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 641,7062 Kč
10 - 19 577,4393 Kč
20 - 49 545,4262 Kč
50 - 99 513,4131 Kč
100 + 481,40 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

641,71 Kč

1 x 641,7062 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR14 x 6
Počet závitů 2.0
d1 tol 7H 14.0
Stoupání závitu 6.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 380.0
d2 tol. h10 30.0
Hmotnost (kg) 0.135
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás