Menu Vyhledávání

Válcové matice TR16 x 4 32.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou pravostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20147815

Staré objednací číslo:

20147815

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 623,1723 Kč
10 - 19 560,831 Kč
20 - 49 529,7807 Kč
50 - 99 498,4897 Kč
100 + 467,4394 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

623,17 Kč

1 x 623,1723 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR16 x 4
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 16.0
Stoupání závitu 4.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 490.0
d2 tol. h10 36.0
Hmotnost (kg) 0.232
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás