Menu Vyhledávání

Válcové matice TR18 x 4 36.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou pravostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20147846

Staré objednací číslo:

20147846

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 777,9424 Kč
10 - 19 700,1963 Kč
20 - 49 661,2029 Kč
50 - 99 622,4502 Kč
100 + 583,4568 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

777,94 Kč

1 x 777,9424 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR18 x 4
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 18.0
Stoupání závitu 4.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 630.0
d2 tol. h10 40.0
Hmotnost (kg) 0.320
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás