Menu Vyhledávání

Válcové matice TR18 x 4 36.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou levostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20147853

Staré objednací číslo:

20147853

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 871,8154 Kč
10 - 19 784,682 Kč
20 - 49 741,1153 Kč
50 - 99 697,5486 Kč
100 + 653,9819 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

871,82 Kč

1 x 871,8154 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR18 x 4
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 4.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 630.0
d2 tol. h10 40.0
Hmotnost (kg) 0.320
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás