Menu Vyhledávání

Válcové matice TR22 x 5 44.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou levostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20147921

Staré objednací číslo:

20147921

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 445,1628 Kč
10 - 19 1 300,7428 Kč
20 - 49 1 228,2921 Kč
50 + 1 156,0821 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 445,16 Kč

1 x 1 445,1628 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR22 x 5
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 5.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 940.0
d2 tol. h10 45.0
Hmotnost (kg) 0.480
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás