Menu Vyhledávání

Válcové matice TR26 x 5 52.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou pravostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20147969

Staré objednací číslo:

20147969

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 774,9218 Kč
10 - 19 1 597,5259 Kč
20 - 49 1 508,7076 Kč
50 + 1 419,8893 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 774,92 Kč

1 x 1 774,9218 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR26 x 5
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 5.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 1340.0
d2 tol. h10 50.0
Hmotnost (kg) 0.670
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás