Menu Vyhledávání

Válcové matice TR30 x 6 60.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou levostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20148034

Staré objednací číslo:

20148034

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 532,4047 Kč
10 - 19 2 279,1883 Kč
20 + 2 152,5801 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 532,40 Kč

1 x 2 532,4047 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR30 x 6
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 6.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 1780.0
d2 tol. h10 60.0
Hmotnost (kg) 1.140
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás