Menu Vyhledávání

Válcové matice TR32 x 12 64.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou pravostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20148041

Staré objednací číslo:

20148041

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 999,3627 Kč
10 - 19 2 699,4505 Kč
20 + 2 549,4944 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 999,36 Kč

1 x 2 999,3627 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR32 x 12
Počet závitů 2.0
d1 tol 7H 32.0
Stoupání závitu 12.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 1910.0
d2 tol. h10 60.0
Hmotnost (kg) 1.177
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás