Menu Vyhledávání

Válcové matice TR36 x 6 72.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou pravostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20148089

Staré objednací číslo:

20148089

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 4 324,6569 Kč
10 - 19 3 892,119 Kč
20 + 3 675,9704 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 324,66 Kč

1 x 4 324,6569 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR36 x 6
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 36.0
Stoupání závitu 6.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 2610.0
d2 tol. h10 75.0
Hmotnost (kg) 2.189
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás