Menu Vyhledávání

Válcové matice TR50 x 8 100.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou levostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20148164

Staré objednací číslo:

20148164

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 7 947,9019 Kč
10 + 7 153,1117 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

7 947,90 Kč

1 x 7 947,9019 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR50 x 8
Počet závitů 1.0
d1 tol 7H 50.0
Stoupání závitu 8.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 5060.0
d2 tol. h10 90.0
Hmotnost (kg) 4.014
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás