Menu Vyhledávání

Válcové matice TR60 x 9 120.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou pravostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20148171

Staré objednací číslo:

20148171

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 9 346,8624 Kč
10 + 8 412,2243 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

9 346,86 Kč

1 x 9 346,8624 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR60 x 9
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 9.0
Směr stoupání závitu pravé
Kontaktní povrch 7320.0
d2 tol. h10 100.0
Hmotnost (kg) 5.150
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás