Menu Vyhledávání

Válcové matice TR70 x 10 140.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou levostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20148201

Staré objednací číslo:

20148201

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 14 184,9324 Kč
10 + 12 766,4391 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

14 184,93 Kč

1 x 14 184,9324 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR70 x 10
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 10.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 10000.0
d2 tol. h10 110.0
Hmotnost (kg) 7.805
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás