Menu Vyhledávání

Válcové matice TR80 x 10 160.0 Bronz

Válcové bronzové matice se používají v automobilovém průmyslu nebo ve stavebnictví k upevnění vodicích šroubů. Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami. Jsou levostranné a vnitřní závity odpovídající šroubu zaručují vynikající odolnost a pevnost.
Nové objednací číslo:

20149512

Staré objednací číslo:

20149512

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 13 680,8103 Kč
10 + 12 312,7292 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

13 680,81 Kč

1 x 13 680,8103 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu TR80 x 10
Počet závitů 1.0
Stoupání závitu 10.0
Směr stoupání závitu Levé
Kontaktní povrch 12950.0
d2 tol. h10 120.0
Hmotnost (kg) 9.800
Materiál Bronz
Celní nomenklatura 8483608090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás