Menu Vyhledávání

Vložky do kabelových vývodek 2 M25 pryž EPDM černá

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M25 x 1.5 thread and is fitted with 2 conductors to accept cable diameter of 5-7 mm.
Nové objednací číslo:

10301494

Staré objednací číslo:

550934

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 499 69,9209 Kč
500 + 60,8815 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

699,21 Kč

10 x 69,9209 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Počet vodičů 2
Průměr kabelového svazku 5.0 - 7.0 mm
Materiál (podrobně) pryž EPDM

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás