Menu Vyhledávání

Vložky do kabelových vývodek

Skladem

Tyto vložky jsou určeny do metrických kabelových vývodek. Různý počet otvorů pro průchod více kabelů zároveň. Vodě odolné utěsnění pro každý kabel. Není třeba používat samostatné vývodky pro jednotlivé kabely, což šetří potřebný prostor.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 12
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr kabelového svazku Počet vodičů Koupit
10301371 36,8471 Kč - 42,3242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 - 4.0 mm
2
60,8815 Kč - 69,9209 Kč 10 Skladem
5.0 - 7.0 mm
2
70,4841 Kč - 80,9876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 - 7.0 mm
4
36,8471 Kč - 42,3242 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 - 2.1 mm
3
60,8815 Kč - 69,9209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 - 7.0 mm
3
168,2269 Kč - 193,2469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 - 10.0 mm
4
70,4841 Kč - 80,9876 Kč 1 Skladem
6.0 - 8.0 mm
3
35,242 Kč - 40,4939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 - 2.0 mm
4
51,2509 Kč - 58,8963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.5 - 4.0 mm
3
35,242 Kč - 40,4939 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1 - 2 mm
2
51,2509 Kč - 58,8963 Kč 309 Skladem
4.0 - 6.0 mm
2
60,8815 Kč - 69,9209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 - 6.0 mm
4
Vložky do kabelových vývodek 2 M16 pryž EPDM černá

10301371

Cenové rozmezí
42,3242 Kč - 36,8471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    2
  • Průměr kabelového svazku
    2.0 - 4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 2 M25 pryž EPDM černá

10301494

Cenové rozmezí
69,9209 Kč - 60,8815 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    2
  • Průměr kabelového svazku
    5.0 - 7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 4 M32 pryž EPDM černá

10301579

Cenové rozmezí
80,9876 Kč - 70,4841 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    4
  • Průměr kabelového svazku
    5.0 - 7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 3 M16 pryž EPDM černá

10301388

Cenové rozmezí
42,3242 Kč - 36,8471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    3
  • Průměr kabelového svazku
    1.0 - 2.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 3 M25 pryž EPDM černá

10301500

Cenové rozmezí
69,9209 Kč - 60,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    3
  • Průměr kabelového svazku
    5.0 - 7.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 4 M40 pryž EPDM černá

10301623

Cenové rozmezí
193,2469 Kč - 168,2269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    4
  • Průměr kabelového svazku
    8.0 - 10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 3 M32 pryž EPDM černá

10301562

Cenové rozmezí
80,9876 Kč - 70,4841 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    3
  • Průměr kabelového svazku
    6.0 - 8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 4 M12 pryž EPDM černá

10301326

Cenové rozmezí
40,4939 Kč - 35,242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    4
  • Průměr kabelového svazku
    0.5 - 2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 3 M20 pryž EPDM černá

10301449

Cenové rozmezí
58,8963 Kč - 51,2509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    3
  • Průměr kabelového svazku
    2.5 - 4.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 2 M12 pryž EPDM černá

10301319

Cenové rozmezí
40,4939 Kč - 35,242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    2
  • Průměr kabelového svazku
    1 - 2 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 2 M20 pryž EPDM černá

10301432

Cenové rozmezí
58,8963 Kč - 51,2509 Kč

Skladové zásoby
309 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    2
  • Průměr kabelového svazku
    4.0 - 6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Vložky do kabelových vývodek 4 M25 pryž EPDM černá

10301517

Cenové rozmezí
69,9209 Kč - 60,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Počet vodičů
    4
  • Průměr kabelového svazku
    4.0 - 6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM