Menu Vyhledávání

Duté hřídele z kalené oceli 20.0 1850.0 0.4 ocel

Vodicí tyče duté, tvrzené o Ø 20 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky duté konstrukci jsou ideální pro použití tam, kde je zapotřebí nižší hmotnosti, a nabízejí větší efektivitu, nižší spotřebu energie a lepší ovladatelnost. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20288686

Staré objednací číslo:

20288686

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 394,0022 Kč
10 - 19 2 154,5057 Kč
20 - 39 2 034,8778 Kč
40 - 49 1 795,622 Kč
50 - 99 1 675,7534 Kč
100 + 1 436,4976 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 394,00 Kč

1 x 2 394,0022 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 20.0
l1 1850.0
d2 14.0
Depth of hardness min 0.4
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7304318099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás