Kalené duté vodicí tyče jsou robustní a spolehlivé součásti používané v různých mechanických zařízení. Používají se s lineárními pouzdry, když je zapotřebí snížit hmotnost při zachování strukturální celistvosti. Tato nižší hmotnost umožňuje dosáhnout větší efektivity, nižší spotřeby energie a lepší ovladatelnosti.
Jejich konstrukce umožňuje průchod kapalin, plynů nebo elektrických vodičů jejich středem. V kombinaci s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení zajišťují hladký a přesný rotační pohyb.
Používají se tam, kde je zapotřebí vysoká pevnost a odolnost a kde je také důležitá nižší hmotnost, například u průmyslových strojů a zařízení, automobilových systémů a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 681,4591 Kč - 8 534,9813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
14.0
|
5800.0
|
||
205,3171 Kč - 342,2754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
100.0
|
||
421,4657 Kč - 702,3626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
300.0
|
||
6 509,2501 Kč - 7 232,5536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
14.0
|
4850.0
|
||
864,8351 Kč - 1 441,3116 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
750.0
|
||
960,1523 Kč - 1 600,4143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
850.0
|
||
1 257,6575 Kč - 2 096,0156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
1050.0
|
||
1 646,1473 Kč - 2 743,7393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
1450.0
|
||
7 744,7632 Kč - 8 605,2657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
20.0
|
14.0
|
5850.0
|
||
253,9385 Kč - 423,1506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
150.0
|
||
1 986,4971 Kč - 3 310,8285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
1800.0
|
||
2 312,6456 Kč - 3 854,3291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
2100.0
|
||
3 962,8848 Kč - 4 403,1251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
2450.0
|
||
4 333,8035 Kč - 4 815,2035 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
2700.0
|
||
4 037,2611 Kč - 4 485,9259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
2500.0
|
||
4 407,9391 Kč - 4 897,7636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
2750.0
|
||
6 165,5305 Kč - 6 850,5627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
3050.0
|
||
6 793,7575 Kč - 7 548,5927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
3400.0
|
||
7 269,14 Kč - 8 076,6885 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
3650.0
|
||
2 362,4705 Kč - 3 937,6113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.4
|
25.0
|
15.0
|
2150.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.