Menu Vyhledávání

Duté hřídele z kalené oceli 20.0 3000.0 0.4 ocel

Vodicí tyče duté, tvrzené o Ø 20 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky duté konstrukci jsou ideální pro použití tam, kde je zapotřebí nižší hmotnosti, a nabízejí větší efektivitu, nižší spotřebu energie a lepší ovladatelnost. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20288914

Staré objednací číslo:

20288914

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 700,7625 Kč
10 - 19 3 330,8066 Kč
20 - 39 3 145,7083 Kč
40 - 49 2 775,5117 Kč
50 - 99 2 590,6541 Kč
100 + 2 220,4575 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 700,76 Kč

1 x 3 700,7625 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 20.0
l1 3000.0
d2 14.0
Depth of hardness min 0.4
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7304318099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás