Menu Vyhledávání

Duté hřídele z kalené oceli 25.0 1150.0 0.4 ocel

Vodicí tyče duté, tvrzené o Ø 25 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky duté konstrukci jsou ideální pro použití tam, kde je zapotřebí nižší hmotnosti, a nabízejí větší efektivitu, nižší spotřebu energie a lepší ovladatelnost. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20289737

Staré objednací číslo:

20289737

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 252,4706 Kč
10 - 19 2 027,1754 Kč
20 - 39 1 914,5278 Kč
40 - 49 1 689,4733 Kč
50 - 99 1 576,8257 Kč
100 + 1 351,5305 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 252,47 Kč

1 x 2 252,4706 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 25.0
l1 1150.0
d2 15.0
Depth of hardness min 0.4
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7304318099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás