Menu Vyhledávání

Duté hřídele z kalené oceli 50.0 450.0 0.6 ocel

Vodicí tyče duté, tvrzené o Ø 50 jsou určeny k použití s kuličkovými pouzdry pro lineární vedení a poskytují hladký, přesný rotační pohyb. Díky duté konstrukci jsou ideální pro použití tam, kde je zapotřebí nižší hmotnosti, a nabízejí větší efektivitu, nižší spotřebu energie a lepší ovladatelnost. Vyrobeny z uhlíkové oceli.
Nové objednací číslo:

20293161

Staré objednací číslo:

20293161

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 2 001,6612 Kč
10 - 19 1 801,3988 Kč
20 - 39 1 701,5083 Kč
40 - 49 1 501,2459 Kč
50 - 99 1 401,1147 Kč
100 + 1 201,093 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 001,66 Kč

1 x 2 001,6612 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 50.0
l1 450.0
Depth of hardness min 0.6
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7304318099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás