Menu Vyhledávání

Vozíky bez příruby – hliníkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto hliníkové vozíky bez příruby jsou typem lineárního ložiska, které je velmi efektivní pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu. Tyto kolejnice jsou vyrobeny z hliníku s dvěma hřídelemi z kalené nerezavějící oceli, které slouží jako vodicí tyče pro kuličky posuvného bloku.

Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení v porovnání s vozíky s přírubou, ale pohyblivou část sestavy lze uchytit pouze na horní část vozíku.

Jelikož jsou lehčí a odolnější vůči korozi než jejich ocelová varianta, mají mnohostranné využití včetně strojů a zařízení, letectví a kosmonautiky, manipulace s technologiemi, krytů strojů, zdravotnictví, potravinářství apod.

  • Provedení bez příruby představuje kompaktnější řešení v porovnání s vozíky s přírubou.
  • Jsou lehčí a odolnější vůči korozi než jejich ocelová varianta.
  • Jsou velmi efektivní pro velké zatížení, kde umožňují vedení a podpěru lineárního pohybu.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1018.U

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 3
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost velikost kolejnice h3 h2 w1 h1 ±003 l1 d1 Koupit
1 543,957 Kč - 1 816,3174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
6.4
29.9
48.0
36.0
96.0
M6
1 434,665 Kč - 1 687,6957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
5.5
24.7
44.0
30.0
85.9
M5
1 366,761 Kč - 1 607,8957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
4.1
19.8
34.0
24.0
64.0
M4
Vozíky bez příruby - 25.0; 96.0; 48.0; hliník

20159139

Cenové rozmezí
1 816,3174 Kč - 1 543,957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    48.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    M6
Vozíky bez příruby - 20.0; 85.9; 44.0; hliník

20159122

Cenové rozmezí
1 687,6957 Kč - 1 434,665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    44.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    M5
Vozíky bez příruby - 15.0; 64.0; 34.0; hliník

20159115

Cenové rozmezí
1 607,8957 Kč - 1 366,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • velikost kolejnice
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    34.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    M4