20159122
20159122
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 687,6957 Kč |
5 - 9 | 1 603,4348 Kč |
10 - 19 | 1 518,9261 Kč |
20 + | 1 434,665 Kč |
velikost kolejnice | 20.0 |
---|---|
l1 | 85.9 |
w1 | 44.0 |
h1 ±003 | 30.0 |
d1 | M5 |
h2 | 24.7 |
h3 | 5.5 |
h4 | 7.5 |
l2 | 51.5 |
l3 | 36.0 |
l4 | 2.8 |
w2 | 32.0 |
w3 | 20.0 |
Hmotnost (kg) | 0.15 |
w4 ±005 | 12.0 |
F max. N | 4.400 |
Dyn load Crad & ax N | 11.000 |
Mx dyn Nm | 101.0 |
Mx static max Nm | 40.0 |
My +Mz dyn Nm | 89.0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.