Menu Vyhledávání

Vozíky bez příruby - 25.0; 96.0; 48.0; hliník

Hliníkové vozíky bez příruby jsou ložiskem pro lineární vedení, které poskytují hladký pohyb s nízkým třením v systémech lineárního vedení. Jsou vyrobeny z hliníku s kuličkami z nerezavějící oceli, takže jsou lehké a odolné vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20159139

Staré objednací číslo:

20159139

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 816,3174 Kč
5 - 9 1 725,613 Kč
10 - 19 1 634,6609 Kč
20 + 1 543,957 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 816,32 Kč

1 x 1 816,3174 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
velikost kolejnice 25.0
l1 96.0
w1 48.0
h1 ±003 36.0
d1 M6
h2 29.9
h3 6.4
h4 9.0
l2 58.0
l3 35.0
l4 3.0
w2 35.0
w3 23.0
Hmotnost (kg) 0.22
w4 ±005 12.5
F max. N 6.400
Dyn load Crad & ax N 16.000
Mx dyn Nm 165.0
Mx static max Nm 66.0
My +Mz dyn Nm 147.0

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás