Tyto vozíky Quadro jsou uzavřené a mají samozarovnávací lineární kuličková ložiska, dvě integrovaná těsnění a mazací otvor. Zajišťují přesný a efektivní lineární pohyb i s velkým zatížením.
Obsahují čtyři kuličková pouzdra pro lineární vedení, která zlepšují stabilitu a nosnost. Rozloží zátěž rovnoměrně na vozík, čímž minimalizují vychýlení, maximalizují tuhost, snižují riziko vibrací a poskytují spolehlivé řešení i u vysokorychlostních sestav.
Odolávají teplotám od 20 C do +80 C. Ovšem výměnou klecí na kuličky, koncových destiček a těsnění mohou obstát v teplotách až do +120 C. Běžně se používají např. u balicích potravinářských strojů, tiskáren, počítačů a brusek nástrojů.
Materiál: hliník Produktová řada: SRL1759, SRL1758
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 for h7 | h2 | d1 tol H6 | w1 | h1 | l1 | Provedení vozíku | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 526,813 Kč - 4 702,2522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
25.0
|
32.0
|
130.0
|
42.0
|
130.0
|
Otevřené provedení ložiska
|
||
| 10 418,113 Kč - 13 890,6522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
40.0
|
62.0
|
230.0
|
80.0
|
230.0
|
Uzavřené provedení ložiska
|
||
| 5 462,583 Kč - 7 283,3609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
32.0
|
47.0
|
18.0
|
64.0
|
180.0
|
Uzavřené provedení ložiska
|
||
| 6 418,20 Kč - 8 557,6826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
35.0
|
47.0
|
180.0
|
60.0
|
180.0
|
Otevřené provedení ložiska
|
||
| 2 323,865 Kč - 3 098,5696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
18.0
|
26.0
|
100.0
|
36.0
|
100.0
|
Uzavřené provedení ložiska
|
||
| 4 950,574 Kč - 6 600,60 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
30.0
|
40.0
|
160.0
|
51.0
|
160.0
|
Otevřené provedení ložiska
|
||
| 2 273,804 Kč - 3 031,6565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
18.0
|
22.0
|
85.0
|
30.0
|
85.0
|
Otevřené provedení ložiska
|
||
| 11 275,343 Kč - 15 033,8739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
45.0
|
62.0
|
230.0
|
77.0
|
230.0
|
Otevřené provedení ložiska
|
||
| 3 146,152 Kč - 4 194,7044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
22.0
|
26.0
|
100.0
|
35.0
|
100.0
|
Otevřené provedení ložiska
|
||
| 2 126,10 Kč - 2 834,8826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
16.0
|
22.0
|
85.0
|
32.0
|
85.0
|
Uzavřené provedení ložiska
|
||
| 4 131,261 Kč - 5 508,4304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
28.0
|
40.0
|
160.0
|
56.0
|
160.0
|
Uzavřené provedení ložiska
|
||
| 4 630,878 Kč - 6 174,3391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
23.0
|
32.0
|
130.0
|
46.0
|
130.0
|
Uzavřené provedení ložiska