Menu Vyhledávání

Vymezovací pouzdro M12 x 1.5 6.0 ocel

Vymezovací pouzdra se používají spolu s jednobodovými upínacími prvky. Zajišťují pevné uchycení panelů a krytů. Jsou určeny k identifikaci přesného a spolehlivého místa hřídelí, čepů a dalších strojních prvků v různých mechanických sestavách. Odolávají teplotám až do 180 °C.
Nové objednací číslo:

20190224

Staré objednací číslo:

20190224

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 184,3762 Kč
10 - 19 165,9385 Kč
20 - 49 156,7197 Kč
50 - 99 147,5009 Kč
100 + 138,2821 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

184,38 Kč

1 x 184,3762 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 6.0
d2 16.0
Hmotnost (g) 9.0
Materiál ocel
Typ Bush
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás