Menu Vyhledávání

Vymezovací pouzdro M14 x 1.5 25.0 ocel

Tyto jednobodové upínací prvky s vačkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují upínací páku, která se otáčí kolem otočného bodu pro bezpečné zajištění nebo odjištění. Odolávají teplotám až do 130 °C, mají rukojeť ve tvaru T a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20190460

Staré objednací číslo:

20190460

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 509,8026 Kč
10 - 19 458,8223 Kč
20 - 49 433,3322 Kč
50 - 99 407,842 Kč
100 + 382,3519 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

509,80 Kč

1 x 509,8026 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 25.0
d2 15.0
d3 5.0
d4 25.0
a ±0.1 10.5
h 16.0
t 8.0
Tloušťka panelu 6-10
Hmotnost (g) 40.0
Materiál ocel
Typ Thin Plate
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás