Menu Vyhledávání

Vymezovací pouzdro M20 x 1.5 32.0 ocel

Tyto jednobodové upínací prvky s vačkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují upínací páku, která se otáčí kolem otočného bodu pro bezpečné zajištění nebo odjištění. Odolávají teplotám až do 130 °C, mají rukojeť ve tvaru T a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20190477

Staré objednací číslo:

20190477

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 662,4064 Kč
10 - 19 596,1657 Kč
20 - 49 563,0454 Kč
50 - 99 529,9251 Kč
100 + 496,8048 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

662,41 Kč

1 x 662,4064 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 32.0
d2 21.0
d3 8.0
d4 32.0
a ±0.1 13.0
Hmotnost (g) 55.0
Materiál ocel
Typ Thin Plate
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás