Menu Vyhledávání

Vymezovací pouzdro M2 x 0.4 25.0 ocel

Tyto jednobodové upínací prvky s vačkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují upínací páku, která se otáčí kolem otočného bodu pro bezpečné zajištění nebo odjištění. Odolávají teplotám až do 130 °C, mají rukojeť ve tvaru T a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20190484

Staré objednací číslo:

20190484

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 521,3562 Kč
10 - 19 469,2205 Kč
20 - 49 443,1527 Kč
50 - 99 417,0849 Kč
100 + 391,0171 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

521,36 Kč

1 x 521,3562 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 25.0
d2 5.0
d3 21.0
d4 14.0
h2 4.5
Tloušťka panelu 6-12
Hmotnost (g) 20.0
Materiál ocel
Typ Flush Fit
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás