Menu Vyhledávání

Vymezovací pouzdro M3 x 0.5 32.0 ocel nerezavějící

Tyto jednobodové upínací prvky s vačkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny. Obsahují upínací páku, která se otáčí kolem otočného bodu pro bezpečné zajištění nebo odjištění. Odolávají teplotám až do 130 °C, mají rukojeť ve tvaru T a jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Nové objednací číslo:

20191955

Staré objednací číslo:

20191955

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 978,6862 Kč
10 - 19 880,8175 Kč
20 - 49 831,8832 Kč
50 - 99 782,9489 Kč
100 + 734,0146 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

978,69 Kč

1 x 978,6862 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 32.0
d2 8.0
d3 26.0
d4 20.0
h2 5.5
Tloušťka panelu 6-12
Hmotnost (g) 35.0
Materiál ocel nerezavějící
Typ Flush Fit
Celní nomenklatura 8466209800

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás