Menu Vyhledávání

Výsuvy - vodicí lišty 464.0 mm 45.4 mm ocel pozinkovaná

Za studena válcovaná ocelová vodicí lišta o nosnosti 45 kg.
Nové objednací číslo:

10584538

Staré objednací číslo:

10579145

5 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 1 004,7792 Kč
5 - 9 954,5396 Kč
10 + 904,3001 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 004,78 Kč

1 x 1 004,7792 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka při zavření 450.0 mm
Vysunutá délka 914.0 mm
Celková výška 13.0 mm
Celková šířka 45.4 mm
Celková délka 464.0 mm
Nosnost 45.0 kg
Délka 450.0 mm
Směr skluzu 100% plný výsuv
Způsob montáže Screw Mount
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 8302420090

Produkt 10579145 nahrazuje:

Výsuvy - vodicí lišty 900.0 mm 45.0 mm ocel
Nové objednací číslo: 10153901
Staré objednací číslo: D2000450A

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás