Menu Vyhledávání

Výsuvy – vodicí lišty

Skladem

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiál: ocel pozinkovaná, ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící Series Code:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka při zavření Vysunutá délka Celková délka Materiál Nosnost Celková šířka Celková výška Koupit
614,5498 Kč - 1 328,3795 Kč 9 Skladem
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
ocel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
3 625,6362 Kč - 7 836,2137 Kč 9 Skladem
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
ocel
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
2 395,3512 Kč - 5 177,1563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
ocel
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
350.0 mm
ocel
35.0 mm
12.7 mm
629,9725 Kč - 1 362,0869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
ocel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
4 089,5292 Kč - 8 839,01 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
ocel
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
1 Skladem
300.0 mm
ocel nerezavějící
45.0 mm
12.7 mm
1 Skladem
500.0 mm
ocel nerezavějící
45.0 mm
12.7 mm
624,0599 Kč - 1 349,0636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
ocel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
3 777,5062 Kč - 8 164,8612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
ocel
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
ocel
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
ocel
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 096,2918 Kč - 2 369,4797 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
ocel
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
2 955,3221 Kč - 6 387,5598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
ocel
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
741,6577 Kč - 824,0573 Kč 55 Skladem
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
ocel pozinkovaná
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
1 301,8059 Kč - 1 446,4536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
ocel pozinkovaná
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
2 075,4176 Kč - 2 306,0277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
4 844,2408 Kč - 5 382,4924 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
2 446,4101 Kč - 2 718,2321 Kč 2 Skladem
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
3 846,9502 Kč - 4 274,3985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
ocel nerezavějící AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • z/ze 3
Výsuvy - vodicí lišty 681.0 mm 35.0 mm ocel

10148198

Cenové rozmezí
1 328,3795 Kč - 614,5498 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Délka při zavření
    400.0 mm
  • Vysunutá délka
    681.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    681.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 707.0 mm 26.3 mm ocel

10148235

Cenové rozmezí
7 836,2137 Kč - 3 625,6362 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Délka při zavření
    350.0 mm
  • Vysunutá délka
    707.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    26.3 mm
  • Celková délka
    707.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 889.0 mm 35.0 mm ocel

10148273

Cenové rozmezí
5 177,1563 Kč - 2 395,3512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    508.0 mm
  • Vysunutá délka
    889.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    889.0 mm
Vodicí lišta - Směr skluzu:jednosměrné ; ; Celková délka - 350.0 mm | 13.78 in ; Celková výška:12.7 mm | 0.5 in

10283073


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    350.0 mm
  • Délka vysunutí
    255.0 mm
  • Směr skluzu
    One Way
Výsuvy - vodicí lišty 876.0 mm 35.0 mm ocel

10148211

Cenové rozmezí
1 362,0869 Kč - 629,9725 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    500.0 mm
  • Vysunutá délka
    876.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    876.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 1005.0 mm 26.3 mm ocel

10148259

Cenové rozmezí
8 839,01 Kč - 4 089,5292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    500.0 mm
  • Vysunutá délka
    1005.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    26.3 mm
  • Celková délka
    1005.0 mm
Vodicí lišta - Směr skluzu:jednosměrné ; ; Celková délka - 300.0 mm | 11.811 in ; Celková výška:12.7 mm | 0.5 in

10282960


Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Celková délka
    300.0 mm
  • Délka vysunutí
    300.0 mm
  • Směr skluzu
    One Way
Vodicí lišta - Směr skluzu:jednosměrné ; ; Celková délka - 500.0 mm | 19.685 in ; Celková výška:12.7 mm | 0.5 in

10283004


Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Celková délka
    500.0 mm
  • Délka vysunutí
    500.0 mm
  • Směr skluzu
    One Way
Výsuvy - vodicí lišty 781.0 mm 35.0 mm ocel

10148204

Cenové rozmezí
1 349,0636 Kč - 624,0599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    450.0 mm
  • Vysunutá délka
    781.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    781.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 806.0 mm 26.3 mm ocel

10148242

Cenové rozmezí
8 164,8612 Kč - 3 777,5062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    400.0 mm
  • Vysunutá délka
    806.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    26.3 mm
  • Celková délka
    806.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 695.0 mm 35.0 mm ocel

10283080


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    400.0 mm
  • Vysunutá délka
    695.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    695.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 1072.0 mm 35.0 mm ocel

10283127


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    610.0 mm
  • Vysunutá délka
    1072.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    1072.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 965.0 mm 35.0 mm ocel

10148228

Cenové rozmezí
2 369,4797 Kč - 1 096,2918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    550.0 mm
  • Vysunutá délka
    965.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    965.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 787.0 mm 35.0 mm ocel

10148266

Cenové rozmezí
6 387,5598 Kč - 2 955,3221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    457.0 mm
  • Vysunutá délka
    787.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Celková šířka
    35.0 mm
  • Celková délka
    787.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 360.0 mm 45.4 mm ocel pozinkovaná

10584514

Cenové rozmezí
824,0573 Kč - 741,6577 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • Délka při zavření
    350.0 mm
  • Vysunutá délka
    710.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    360.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 650.0 mm 45.4 mm ocel pozinkovaná

10584576

Cenové rozmezí
1 446,4536 Kč - 1 301,8059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    650.0 mm
  • Vysunutá délka
    1300.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    650.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 305.0 mm 45.4 mm ocel nerezavějící AISI 304

10584606

Cenové rozmezí
2 306,0277 Kč - 2 075,4176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    300.0 mm
  • Vysunutá délka
    605.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    305.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 700.0 mm 45.4 mm ocel nerezavějící AISI 304

10584682

Cenové rozmezí
5 382,4924 Kč - 4 844,2408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    700.0 mm
  • Vysunutá délka
    1400.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    700.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 408.0 mm 45.4 mm ocel nerezavějící AISI 304

10584620

Cenové rozmezí
2 718,2321 Kč - 2 446,4101 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Délka při zavření
    400.0 mm
  • Vysunutá délka
    808.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    408.0 mm
Výsuvy - vodicí lišty 603.0 mm 45.4 mm ocel nerezavějící AISI 304

10584668

Cenové rozmezí
4 274,3985 Kč - 3 846,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka při zavření
    600.0 mm
  • Vysunutá délka
    1203.0 mm
  • Celková výška
    13.0 mm
  • Celková šířka
    45.4 mm
  • Celková délka
    603.0 mm