Menu Vyhledávání

Výsuvy - vodicí lišty 245.0 mm 45.4 mm ocel nerezavějící AISI 304

Vodicí lišta s nerezavějící oceli 201 o nosnosti 35 kg.
Nové objednací číslo:

10584590

Staré objednací číslo:

10579206

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 41 997,1379 Kč
5 - 91 897,2769 Kč
10+1 797,4157 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 997,14 Kč

1 x 1 997,1379 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka při zavření 250.0 mm
Vysunutá délka 495.0 mm
Celková výška 13.0 mm
Celková šířka 45.4 mm
Celková délka 245.0 mm
Nosnost 45.0 kg
Délka 250.0 mm
Směr skluzu 100% plný výsuv
Způsob montáže Screw Mount
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7326909890

Produkt 10579206 nahrazuje:

Vodicí lišta - Směr skluzu:jednosměrné ; ; Celková délka - 250.0 mm | 9.843 in ; Celková výška:12.7 mm | 0.5 in
Nové objednací číslo: 10282953
Staré objednací číslo: 497889

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás