Menu Vyhledávání

Výsuvy - vodicí lišty 965.0 mm 35.0 mm ocel

Light Duty Drawer Slides are ideal for use in toolboxes, store fixtures and laboratory furniture.
Nové objednací číslo:

10148228

Staré objednací číslo:

AI-0422

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 6

Objednávejte libovolné množství

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka při zavření 550.0 mm
Vysunutá délka 965.0 mm
Celková výška 12.7 mm
Celková šířka 35.0 mm
Celková délka 965.0 mm
Nosnost 34.0 kg
Délka 550.0 mm
Délka vysunutí 415.0 mm
Směr skluzu One Way
Speciální vlastnosti Prodáváno po párech
Materiál (podrobně) ocel
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás