Menu Vyhledávání

Výsuvy zásuvkové - teleskopické

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Teleskopické výsuvy - vodicí lišty se skládají z několika propojených kolejnic, které se rozšiřují a zasouvají ve fázích. Tento design umožňuje zcela otevřít zásuvky, což poskytuje plný přístup k obsahu. Statická nosnost je určena ve středu kolejnic, přes všechny montážní otvory.

Vyrobeno z vysoce pevných materiálů, včetně za studena válcované oceli a ocel nerezavějící které zajišťují trvanlivost, nosnost a odolnost proti opotřebení a korozi. Jsou navrženy tak, aby podporovaly hmotnosti od 20 kg pro lehké aplikace až po 200 kg pro těžší průmyslové aplikace.

Poznámka: snímky se prodávají jednotlivě jako jednotlivé jednotky.

  • Vzhledem k použitým materiálům a odkrytým částem ložiska kuličková jsou tyto výsuvy primárně určeny pro vnitřní, čisté aplikace, jako jsou skříňky, průmyslové skladovací systémy a automobilové aplikace.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, Ocel černěná, Ocel válcovaná za studena Produktová řada: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 72
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka výsuvu sl Vysunutá délka tr Materiál Load/pair max. kg Koupit
894,4188 Kč - 1 277,6299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0
460.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
812,1167 Kč - 1 160,278 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
410.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
1 130,1611 Kč - 1 614,3675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0
512.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
72,9555 Kč - 104,1109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
200.0
200.0
Ocel černěná
20.0
131,8911 Kč - 188,49 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0
457.0
Ocel válcovaná za studena
30.0
1 306,4486 Kč - 1 866,2067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
406.0
406.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
2 129,9889 Kč - 3 042,8413 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
660.0
660.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
509,1306 Kč - 727,2183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0
475.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
1 793,5109 Kč - 2 562,2697 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
558.0
558.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
1 630,4645 Kč - 2 329,3833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
508.0
508.0
Ocel válcovaná za studena
200.0
347,642 Kč - 496,6686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
500.0
500.0
Ocel válcovaná za studena
60.0
706,9673 Kč - 1 009,9533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
425.0
Ocel válcovaná za studena
80.0
217,0491 Kč - 309,9959 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
650.0
650.0
Ocel válcovaná za studena
45.0
88,2736 Kč - 125,9197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
450.0
450.0
Ocel černěná
20.0
553,5272 Kč - 790,8272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
250.0
260.0
ocel nerezavějící AISI 304
30.0
521,5928 Kč - 745,1327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
558.8
558.8
Ocel válcovaná za studena
60.0
555,3445 Kč - 793,4234 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
660.4
660.4
Ocel válcovaná za studena
60.0
1 219,7328 Kč - 1 742,6238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
550.0
562.0
ocel nerezavějící AISI 304
45.0
77,8884 Kč - 111,1208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
400.0
400.0
Ocel černěná
20.0
289,2256 Kč - 413,328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
304.8
304.8
Ocel válcovaná za studena
60.0
  • z/ze 4
Výsuvy - vodicí lišty 450.0 460.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755867

Cenové rozmezí
1 277,6299 Kč - 894,4188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    450.0
  • Vysunutá délka tr
    460.0
  • c
    915.0
  • d
    230.0
  • e
    410.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 410.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755850

Cenové rozmezí
1 160,278 Kč - 812,1167 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    400.0
  • Vysunutá délka tr
    410.0
  • c
    815.0
  • d
    180.0
  • e
    360.0
Výsuvy - vodicí lišty 500.0 512.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755935

Cenové rozmezí
1 614,3675 Kč - 1 130,1611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    500.0
  • Vysunutá délka tr
    512.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    320.0
Výsuvy - vodicí lišty 200.0 200.0 20.0 Ocel černěná

20755751

Cenové rozmezí
104,1109 Kč - 72,9555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    200.0
  • Vysunutá délka tr
    200.0
  • a
    400.0
  • c
    71.0
  • e
    71.0
Výsuvy - vodicí lišty 450.0 457.0 30.0 Ocel válcovaná za studena

20755676

Cenové rozmezí
188,49 Kč - 131,8911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    450.0
  • Vysunutá délka tr
    457.0
  • c
    160.0
  • c1
    352.0
  • d
    150.0
Výsuvy - vodicí lišty 406.0 406.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755287

Cenové rozmezí
1 866,2067 Kč - 1 306,4486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    406.0
  • Vysunutá délka tr
    406.0
  • a
    127.0
  • g
    255.0
  • h
    280.0
Výsuvy - vodicí lišty 660.0 660.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755331

Cenové rozmezí
3 042,8413 Kč - 2 129,9889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    660.0
  • Vysunutá délka tr
    660.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    449.0
Výsuvy - vodicí lišty 450.0 475.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755386

Cenové rozmezí
727,2183 Kč - 509,1306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    450.0
  • Vysunutá délka tr
    475.0
  • c
    160.0
  • e
    320.0
  • f
    160.0
Výsuvy - vodicí lišty 558.0 558.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755317

Cenové rozmezí
2 562,2697 Kč - 1 793,5109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    558.0
  • Vysunutá délka tr
    558.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    347.0
Výsuvy - vodicí lišty 508.0 508.0 200.0 Ocel válcovaná za studena

20755300

Cenové rozmezí
2 329,3833 Kč - 1 630,4645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    508.0
  • Vysunutá délka tr
    508.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    296.0
Výsuvy - vodicí lišty 500.0 500.0 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755744

Cenové rozmezí
496,6686 Kč - 347,642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    500.0
  • Vysunutá délka tr
    500.0
  • c
    160.0
  • d
    120.0
  • e
    160.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 425.0 80.0 Ocel válcovaná za studena

20755379

Cenové rozmezí
1 009,9533 Kč - 706,9673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    400.0
  • Vysunutá délka tr
    425.0
  • c
    128.0
  • e
    256.0
  • f
    128.0
Výsuvy - vodicí lišty 650.0 650.0 45.0 Ocel válcovaná za studena

20755614

Cenové rozmezí
309,9959 Kč - 217,0491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    650.0
  • Vysunutá délka tr
    650.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    256.0
Výsuvy - vodicí lišty 450.0 450.0 20.0 Ocel černěná

20755805

Cenové rozmezí
125,9197 Kč - 88,2736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    450.0
  • Vysunutá délka tr
    450.0
  • a
    900.0
  • c
    235.0
  • e
    191.0
Výsuvy - vodicí lišty 250.0 260.0 30.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755829

Cenové rozmezí
790,8272 Kč - 553,5272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    250.0
  • Vysunutá délka tr
    260.0
  • c
    515.0
  • d
    85.0
  • e
    210.0
Výsuvy - vodicí lišty 558.8 558.8 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755492

Cenové rozmezí
745,1327 Kč - 521,5928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    558.8
  • Vysunutá délka tr
    558.8
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45
Výsuvy - vodicí lišty 660.4 660.4 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755515

Cenové rozmezí
793,4234 Kč - 555,3445 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    660.4
  • Vysunutá délka tr
    660.4
  • b
    352.0
  • c
    544.0
  • d
    25.45
Výsuvy - vodicí lišty 550.0 562.0 45.0 ocel nerezavějící AISI 304

20755942

Cenové rozmezí
1 742,6238 Kč - 1 219,7328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    550.0
  • Vysunutá délka tr
    562.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    352.0
Výsuvy - vodicí lišty 400.0 400.0 20.0 Ocel černěná

20755799

Cenové rozmezí
111,1208 Kč - 77,8884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    400.0
  • Vysunutá délka tr
    400.0
  • a
    800.0
  • c
    185.0
  • e
    171.0
Výsuvy - vodicí lišty 304.8 304.8 60.0 Ocel válcovaná za studena

20755447

Cenové rozmezí
413,328 Kč - 289,2256 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka výsuvu sl
    304.8
  • Vysunutá délka tr
    304.8
  • g
    96.0
  • h
    128.0
  • Load/pair max. kg
    60.0