Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M32 17.0 mm 20.5 mm mosaz přírodní

Tato kabelová vývodka z poniklované mosazi má třídu ochrany IP68 do 10 bar a metrický závit. Těsnění má třídu ohnivzdornosti UL94 HB.
Nové objednací číslo:

10207239

Staré objednací číslo:

1334488

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 24 1 469,68 Kč
25 - 49 698,6458 Kč
50 - 99 667,3603 Kč
100 + 583,9508 Kč
Standardní balení: 25

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

1 469,68 Kč

1 x 1 469,68 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) mosaz
Typ vývodky High Performing
Délka závitu 9.0 mm
Velikost závitu M32
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás