Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.
Produktová řada: SR1717
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 189,8149 Kč - 295,2675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 146,9464 Kč - 228,5831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6 922,8347 Kč - 7 952,6816 Kč | 1 Skladem |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2 288,552 Kč - 2 288,552 Kč | 25 Skladem |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 94,7436 Kč - 240,6098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 31,151 Kč - 72,4219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 33,0508 Kč - 76,8039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 33,0508 Kč - 76,8039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 44,6236 Kč - 55,7904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 33,0508 Kč - 76,8039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 10207291 | 31,151 Kč - 72,4219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 55,7904 Kč - 113,9311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 94,7436 Kč - 240,6098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 44,6236 Kč - 55,7904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 94,7436 Kč - 118,4114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 387,2678 Kč - 651,1665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 48,1226 Kč - 56,6426 Kč | 276 Skladem |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 201,6799 Kč - 339,3726 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 43,8974 Kč - 73,8499 Kč | 9 Skladem |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 107,9697 Kč - 153,7671 Kč | 5 Skladem |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm