Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M50 31.0 mm 37.5 mm mosaz přírodní

Tato kabelová vývodka z poniklované mosazi má třídu ochrany IP68 do 10 bar a metrický závit. Těsnění má třídu ohnivzdornosti UL94 HB.
Nové objednací číslo:

10207253

Staré objednací číslo:

1334490

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 4 730,8228 Kč
5 - 9 2 249,6058 Kč
10 + 2 056,7812 Kč
Standardní balení: 5

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

4 730,82 Kč

1 x 4 730,8228 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) mosaz
Typ vývodky High Performing
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M50
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás