Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M16 5.0 mm 10.0 mm polyamid Stříbřitě šedá

Tato kabelová vývodka je navržena pro rychlou a snadnou montáž. Má třídu ochrany IP 68 při 5 barech a je vyrobena ze světle šedého polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10207284

Staré objednací číslo:

1334493

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 70,3125 Kč
100 - 199 34,552 Kč
200 + 30,2437 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

703,13 Kč

10 x 70,3125 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Stříbřitě šedá
Materiál (podrobně) polyamid 6 UL94 V-2
Typ vývodky Easy Fix
Celková délka 39.0 mm
Velikost závitu M16
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás