Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové M25 11.0 mm 17.0 mm polyamid Stříbřitě šedá

Tato kabelová vývodka je navržena pro rychlou a snadnou montáž. Má třídu ochrany IP 68 při 5 barech a je vyrobena ze světle šedého polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10207345

Staré objednací číslo:

1334499

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 54,1654 Kč
100 - 199 49,5331 Kč
200 + 43,3238 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 708,27 Kč

50 x 54,1654 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva Stříbřitě šedá
Materiál (podrobně) polyamid 6 UL94 V-2
Typ vývodky Easy Fix
Celková délka 48.0 mm
Velikost závitu M25
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás