Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - EMC M20 6.0 mm 12.0 mm mosaz přírodní

Tato kabelová vývodka EMC je vyrobena z poniklované mosazi. Tato základní kabelová vývodka se používá spolu s plochou zajišťovací maticí, kterou je nutno objednat samostatně. Vývodka je vhodná pro kabely s průměrem 6-12 mm. Závit M20 × 1,5. Je speciálně navržena pro montáž a ochranu stíněných kabelů a snižuje vyzařování elektromagnetického šumu ze zařízení. Třída ochrany podle normy EN 60 529: IP68 do 5 bar (30 min)
Nové objednací číslo:

10237137

Staré objednací číslo:

34002805E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 496,5707 Kč
50 + 354,6934 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

496,57 Kč

1 x 496,5707 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) mosaz
Typ vývodky EMC
Délka závitu 8.0 mm
Celková délka 33.0 mm
Velikost závitu M20
Celní nomenklatura 7419809099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás