Menu Vyhledávání

Vývodky kabelové - EMC M32 13.0 mm 18.0 mm mosaz přírodní

Tato kabelová vývodka EMC je vyrobena z poniklované mosazi. Tato základní kabelová vývodka se používá spolu s plochou zajišťovací maticí, kterou je nutno objednat samostatně. Vývodka je vhodná pro kabely s průměrem 13-18 mm. Závit M32 × 1,5. Je speciálně navržena pro montáž a ochranu stíněných kabelů a snižuje vyzařování elektromagnetického šumu ze zařízení. Třída ochrany podle normy EN 60 529: IP68 do 5 bar (30 min)
Nové objednací číslo:

10237151

Staré objednací číslo:

34002807E

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 827,6502 Kč
50 + 591,1787 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

827,65 Kč

1 x 827,6502 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) mosaz
Typ vývodky EMC
Délka závitu 9.0 mm
Celková délka 42.0 mm
Velikost závitu M32
Celní nomenklatura 7419809099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás